ROTA TPS 315-105 Z-SV90°
고정 3죠 척, 공압으로 작동
ID 88000785
표준 버전에서 고정 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 105 mm
- 스핀들 홀더: Z235
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 5 mm
- 최대 고정력(6바 기준): 100 kN
- 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
- 척 높이: 158 mm
- 중량: 72 kg
Technical details
| 톱니 | 1/16" x 90° |
|---|---|
| 최대 고정력(6바 기준) [kN] | 100.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 죠당 스트로크 [mm] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 72.0 |
제공 범위
파워 선반 척, 스터드, T-너트, 직선형 피팅, 엘보우 유니언, 조립 툴, 사용 설명서(상부 죠 미포함)