説明
利点とメリット
- 安定性のある中空構造
高剛性および卓越した防振性能 - トリミングされたクランプ面
ワークとバイスの正確な位置 - ベースプレートとの直角度:0.01 mm から 200 mm
高精度ベース、イケールの表面研削加工不要 - クランプ面はブランク、またはボアホールグリッドが付いています
お客様による再加工、または SCHUNK のクランピングデバイスを直接取り付ける際に。 - 標準化されたパレットサイズ
すべての共通加工プレート 400 x 400 mm および 500 x 500 mm に対応 - マシンテーブル上の位置決め用に 2 つのインターフェイスを標準装備
DIN 55 201 および JIS 6337-1980 に準拠した工作機械への迅速かつ容易に取り受けが可能
オプション、その他
- イケール、クランプバイスなし
SCHUNK のキューブイケールは 4 つの側からクランピングデバイスを固定します。この形状のため、機械主軸の最適なアクセス性が得られます。安定した 中空ボディ構造により、高い水準の剛性と優れた振動抑制を実現します。これらのイケールは粗いクランプ面、50 mm のボアグリッド、特に SCHUNK クランピングデバイス用の穴の少ないグリッドで使用できます。