説明
利点と特長
- 設定済みのクランプピラー
そのまますぐに使用可能です - 安定性のある中空構造
高剛性および卓越した防振性能 - ベースプレートとの直角度:0.01 mm から 200 mm
高精度ベース、イケールの表面研削加工不要 - 標準化されたパレットサイズ
Ø 260、Ø 280、Ø 320mm で、すべての一般的な割出し台に対応
オプション、その他
- ロータリーテーブル用クランピングピラー
SCHUNK のクランプピラーは、従来のあらゆる分割ヘッドに対応する特別に設計されたインターフェイスを備えた、完全な構成のクランピングソリューションです。特に複数個の把持には、定評ある SCHUNK のダブルバイス KONTEC KSC-D またはクランプレール KONTEC KSM2 を使用したソリューションがあります。