arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
三角イケール

三角イケール

三角イケール
3 面でクランピングデバイスを取り付けるイケール。

利点と特長

  • 安定性のある中空構造
    高剛性および卓越した防振性能
  • トリミングされたクランプ面
    ワークとバイスの正確な位置
  • ベースプレートとの直角度:0.01 mm から 200 mm
    高精度ベース、イケールの表面研削加工不要
  • クランプ面はブランク、またはボアホールグリッドが付いています
    お客様による再加工、または SCHUNK のクランピングデバイスを直接取り付ける際に。
  • 標準化されたパレットサイズ
    すべての共通加工プレート 400 x 400 mm および 500 x 500 mm に対応
  • マシンテーブル上の位置決め用に 2 つのインターフェイスを標準装備
    DIN 55 201 および JIS 6337-1980 に準拠した工作機械への迅速かつ容易に取り受けが可能

オプション、その他

  • イケール(クランプ装置なし)
    SCHUNK の三角イケールは 3 つの側からクランピングデバイスを固定します。この形状のため、機械主軸の最適なアクセス性が得られます。安定した 中空ボディ構造により、高い水準の剛性と優れた振動抑制を実現します。これらのイケールは粗いクランプ面、50 mm のボアグリッド、特に SCHUNK クランピングデバイス用の穴の少ないグリッドで使用できます。