arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SAT-DR-BR 500-710

SAT-DR-BR 500-710

三角イケール

N.º de identificação 431134

イケール、クランピングデバイスなし

特長:
  • 高精度ミリング加工クランピング面と 50 mm 連続穿孔付き三角イケール
  • 英数字ラベル付き穿孔グリッド
  • 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
テクニカルデータ:
  • ベースプレート: 500 x 500 mm
  • タワー寸法: 277 x 710 mm
  • 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
  • 重量: 205 kg
팔레트 사이즈 500 x 500 mm
중량 [kg] 205.0

제공 범위
툼스톤, 커버, 운송용 나사(구멍 그리드 커버 미포함)