arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3 315-AS-PM

KSP3 315-AS-PM

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

ID 1496930

Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 315 x 315 x 136 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 100 kN
  • Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 16 - 32.5 kN
  • Carrera por mordaza: 6.5 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 200 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de trabajo: 3 - 6 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 21500 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 2 s
  • Peso: 70 kg
Slag per klem [mm] 6.5
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 100.0
Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 16.0
Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 32.5
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.02
Max. klemhoogte [mm] 200.0
Afstand H [mm] 40.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 21500.0
Sluit-/openingstijd [s] 2.0
Gewicht [kg] 70.0

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).