KSP3-LH 100
空圧式 2 爪クランピングブロック
ID 1409300
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 100 x 100 x 69,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 8 kN
- 片側ストローク: 6 mm
- 最大ジョー高さ: 150 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 2 - 9 bar
- ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 1000 cm³
- 閉 / 開時間: 0.2 s
- 重量: 4 kg
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 6.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 8.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 9.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 150.0 |
| 距離 H [mm] | 16.0 |
| ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 1000.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 0.2 |
| 重量 [kg] | 4.0 |
納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。