arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3-LH 160-AS-PM

KSP3-LH 160-AS-PM

空圧式 2 爪クランピングブロック

ID 1433726

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • クランプ力の増幅 / 外部固定
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 160 x 82,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 20 kN
  • スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 2 - 4.5 kN
  • 片側ストローク: 8 mm
  • 最大ジョー高さ: 200 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 3 - 9 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 3400 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.4 s
  • 重量: 11 kg
Stroke per jaw [mm] 8.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 20.0
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 2.0
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 4.5
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 200.0
Distance H [mm] 25.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 3400.0
Closing/opening time [s] 0.4
Weight [kg] 11.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)