arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSH3-LH 200-IM

KSH3-LH 200-IM

誘導型ジョーモニター機能付き油圧式 2 ジョークランピングブロック

ID 1507049

油圧式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 ジョークランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • 誘導ジョーモニタリング
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 200 x 200 x 95,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 53 kN
  • 片側ストローク: 10 mm
  • 最大ジョー高さ: 200 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 作動圧力: 10 - 120 bar
  • ダブルストロークごとの油消費量: 150 cm³
  • 閉 / 開時間: 1.3 s
  • 重量: 24 kg
片側ストローク [mm] 10.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 53.0
最低作動圧力 [bar] 10.0
最大作動圧 [bar] 120.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 200.0
距離 H [mm] 30.0
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 150.0
閉 / 開時間 [s] 1.3
重量 [kg] 24.0

納品内容
クランピング力ブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、誘導型近接スイッチ、取扱説明書付き

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

クランピングスライダー位置をモニター (誘導型)
近接スイッチ(例:「オープン」と「クランプ」)を使用して、ベースジョーの端の位置から 2 つのジョーの位置を監視することが可能。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。