arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFRS-A1-050 1000 x 500

MFRS-A1-050 1000 x 500

角型ポールテクノロジーによる電磁チャック

ID 423420

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: スクエアポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
  • 残留磁気の少ないサイクル
テクニカルデータ:
  • 寸法: 1000 x 500 x 66 mm
  • ポールサイズ: 50 x 50 mm
  • 極数: 84(ポールネジM8)
  • 柱ごとの最大保持力: 3.93 kN
  • 合計の最大保持力: 329.7 kN
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 230 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • 位置決めクイック接続: A(標準位置)
  • チャンネル数: 1
  • 接続: 4-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
L [mm] 1000.0
B [mm] 500.0
H [mm] 66.0
Força de fixação máx. [kN] 330.0
Número de polos 84.0
Conexão 4-PIN
Número de canais 1.0
Voltagem da rede 400 V / 460 V
Min. espessura da peça [mm] 8.0
Peso [kg] 230.0

Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo