arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSX-C2 125-330

KSX-C2 125-330

5 轴虎钳

ID 1493455

标准单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 可调整的夹持中心
  • 卡爪快换系统
  • 无系统卡爪
  • 为 VERO-S 制备
  • 标准
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 330 x 181 mm
  • 基本夹持行程: 130 mm
  • 最大夹持力,粗加工 : 50 kN
  • 最高力矩,粗加工夹持: 100 Nm
  • 最大夹持力,精加工: 40 kN
  • 最高力矩,精加工夹持: 120 Nm
  • 重量: 32.1 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 181.0
最大夹持力,粗加工  [kN] 50.0
最高力矩,粗加工夹持 [Nm] 100.0
最大夹持力,精加工 [kN] 40.0
最高力矩,精加工夹持 [Nm] 120.0
基本夹持行程 [mm] 130.0
重量 [kg] 32.1

标配范围
虎钳,操作手册;无活动扳手,无夹持爪