KSX-C2 125-630-L
5 軸バイス
ID 1493484
標準単動バイス
特長:
特長:
- クラプ中心を調整可能
- ジョークイック・チェンジ システム
- システムジョーなし
- VERO-S 設置準備済み
- 短形設計
- 寸法: 125 x 630 x 142 mm
- 基本的なクランプストローク: 130 mm
- 最大クランプ力 未加工部位のクランプ: 50 kN
- 最大トルク 未加工部位のクランプ: 100 Nm
- 最大クランプ力 精密クランプ: 34 kN
- 最大トルク 精密クランプ: 120 Nm
- 重量: 34.8 kg