KSX-C2 125-800
5 軸バイス
ID 1478166
標準単動バイス
特長:
特長:
- クラプ中心を調整可能
- ジョークイック・チェンジ システム
- システムジョーなし
- VERO-S 設置準備済み
- 標準
- 寸法: 125 x 800 x 181 mm
- 基本的なクランプストローク: 130 mm
- 最大クランプ力 未加工部位のクランプ: 50 kN
- 最大トルク 未加工部位のクランプ: 100 Nm
- 最大クランプ力 精密クランプ: 40 kN
- 最大トルク 精密クランプ: 120 Nm
- 重量: 45.7 kg