KSX 125-L
5osý upínací svěrák
ID 432271
Standardní jednočinný svěrák s posilovačem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Kontinuální nastavování upínací síly
- Připraveno pro VERO-S
- Snížená konstrukce
- Ovládání pomocí vnějšího šestihranného spoje
- Rozměry: 125 x 300 x 125 mm
- Upínací síla: 5 - 40 kN
- Vlastní hmotnost: 22.6 kg
技術的詳細
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 125.0 |
| Min. upínací síla [kN] | 5.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 22.6 |
Rozsah dodávky
Upínací svěrák včetně upínacích čelistí, ruční klika, návod k obsluze upínací páky; bez nosných čelistí