arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSG 125

KSG 125

NC バイス

ID 430302

標準単動パワーバイス

特長:
  • リバーシブル標準ジョー
  • クランプ力の連続調整
  • VERO-S 設置準備済み
  • ブロックジョー付き
  • W-125-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 390 x 139 mm
  • ジョー幅: 125 mm
  • 把持力: 4 - 40 kN
  • 重量: 35 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 125.0
ジョー幅 [mm] 125.0
最小把持力 [kN] 4.0
最大把持力 [kN] 40.0
重量 [kg] 35.0

納品内容
標準リバーシブルジョー付きバイス、クランプ爪、クランピングレバー、取扱説明書を含む