arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSG 5A-VS 100

KSG 5A-VS 100

NC バイス

ID 430319

标准力增强型单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 具有可增大夹持范围的 5 轴卡爪
  • 夹持力连续调节
  • 为 VERO-S 制备
  • 带有 VS 支撑爪
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 305 x 200 mm
  • 卡爪宽度: 100 mm
  • 夹持力: 4 - 30 kN
  • 重量: 22 kg
虎钳的宽度 [mm] 100.0
卡爪宽度 [mm] 100.0
最小夹持力 [kN] 4.0
最大夹持力* [kN] 30.0
重量 [kg] 22.0

标配范围
含支撑爪高度 VS 的虎钳、阶梯级夹爪 5 mm、夹持爪、夹持杆、操作手册