KSG VS 125
NC バイス
ID 1405571
標準単動パワーバイス
特長:
特長:
- リバーシブルコンビジョー付き
- クランプ力の連続調整
- VERO-S 設置準備済み
- リバーシブルジョー付き
- 寸法: 125 x 390 x 140 mm
- ジョー幅: 125 mm
- 把持力: 4 - 40 kN
- 重量: 34 kg
技術的詳細
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Anchura de la mordaza [mm] | 125.0 |
| Fuerza de sujeción mín. [kN] | 4.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 40.0 |
| Peso [kg] | 34.0 |
Material suministrado
Prensa con 2 garras reversibles combinadas, que incluye clamps de sujeción, palanca de sujeción, manual de instrucciones