arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GFD mini 100-70-1 52

GFD mini 100-70-1 52

手動セットアップシステム

ID 1561244

標準の手動セットアップシステム

特長:
  • 5軸セットアップステーション
  • 手動式でクランプされたシステム
テクニカルデータ:
  • 寸法: 150 x 100 x 70 mm
  • クランプピンのピッチ: 52 x 52 mm
  • 引き込み力: 17 kN
  • 最大トルク: 30 Nm
  • 材質: 硬質アルマイト処理アルミニウム
  • 重量: 2.9 kg
引き込み力 [kN] 17.0
最大トルク [Nm] 30.0
重量 [kg] 2.9

納品内容
5軸セットアップステーション、取扱説明書(クランプピンなし、クランプ装置なし)