KSM2
ジョーツールチェンジ機能付きクランピングレール
多くの小物および大物ワークに対応するジョーツール・チェンジシステム付き KSM2 多機能バイス。
説明
利点とメリット
- 焼入れ硬化および研磨されたセレーション
最高の精度と形状安定性 - レーザーエッチングのルーラー
迅速かつ正確な事前調整 - 複数のクランプレールの組み合わせ
高い適応性 - 極めて高いローディング密度
経済的な加工 - ジョーツール・チェンジシステム
さまざまなニーズに対応、セットアップ時間を短縮 - 豊富なジョー製品群
新しいクランプ作業でも最適な調整を実現 - 複数のバイスの操作に必要な作動レンチは1本のみです。
オペレーターにとって最適な使いやすさ - VERO-S インターフェース
VERO-S モジュラーシステムにより広範なコンビネーションが可能段取り時間のさらなる短縮
オプション、その他
- ジョーツール・チェンジシステム付きマルチクランプシステム
KONTEC KSM2 マルチクランプシステムは革新的なジョーツール・チェンジシステムにより、セットアップ時間を大幅に短縮します。ジョーはレールから簡単に上方に動かすことができるので、側方から 1 つずつ取り出す必要はありません。ジョーは非常にスリムであるため、KONTEC KSM クランプレールと比較して部品はかなりコンパクトになっています。 - KSM2 レールとアダプタープレートを連結することで、さまざまな長さが可能になります。VERO-S インターフェースにより、KSM2 クランプレールは SCHUNK の豊富な VERO-S モジュラーシステムとの広範なコンビネーションが可能です。