arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSL mini 100-4

NSL mini 100-4

클램핑 스테이션

ID 435240

클램핑 스테이션 표준형

제품 특징:
  • 4 방향 NSE 미니 90
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 터보 기능
기술 데이터:
  • 치수: 199 x 199,8 x 30 mm
  • 풀다운 포스: 2 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 6 kN
  • 잠금 해제 압력: 6 bar
  • 중량: 7 kg
길이 [mm] 199.0
폭 [mm] 199.8
풀다운 포스 [kN] 2.0
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 6.0
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
중량 [kg] 7.0

제공 범위
클램핑 스테이션, 작동 매뉴얼(클램핑 핀 제외), 원통형 클램프 제외