arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SPA mini 20-K

SPA mini 20-K

클램핑 핀

IDnr. 1490545

클램핑 핀 표준

제품 특징:
  • 표준 클램핑 핀
  • 센터링 핀
  • 스테인리스강
  • 짧아진 나사
기술 데이터:
  • 유지력 M6: 15 kN
  • 유지력 M8: 25 kN
  • 중량: 0.03 kg
유지력 M6 [kN] 15.0
유지력 M8 [kN] 25.0
재료 스테인리스강
이형 센터링 핀
중량 [kg] 0.03

제공 범위
짧은 고정 나사를 포함하는 클램핑 핀