arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPB-HT mini 20 유사 그림

SPB-HT mini 20

클램핑 핀

ID 1393005

클램핑 핀 표준

제품 특징:
  • 표준 클램핑 핀
  • 위치 결정 핀
  • 고온 애플리케이션용
기술 데이터:
  • 고정력 M6(최대 200°C): 15 kN
  • 고정력 M6(200~520 °C): 6 kN
  • 고정력 M8(최대 200°C): 25 kN
  • 고정력 M8(200~520°C): 10 kN
  • 중량: 0.03 kg
이형 위치 결정 핀
중량 [kg] 0.03

제공 범위
클램핑 핀, 마운팅 나사