SPC-HT mini 20
夹持销
ID 1393006
标准定位销
产品特性:
产品特性:
- 标准定位销
- 定位销
- 适用于高温应用
- 夹持力 M6(最高 200 °C): 15 kN
- 夹持力 M6(200 - 520 °C): 6 kN
- 夹持力 M8(最高 200 °C): 25 kN
- 夹持力 M8(200 - 520 °C): 10 kN
- 重量: 0.03 kg
技術的詳細
| 变型 | 定位销 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.03 |
标配范围
定位销、安装螺钉