arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE mikro 49

NSE mikro 49

クランプモジュール

ID 436100

クランピングモジュール 標準

特長:
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ターボ機能
  • 動圧によりクランプスライダー「開」位置のモニターが可能
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø49 x 12 mm
  • 引き込み力: 0.15 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 0.4 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 重量: 0.2 kg
直径 [mm] 49.0
引き込み力 [kN] 0.15
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 0.4
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 0.2

納品内容
クランピングモジュール、取付けネジ、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピンは含まれません。