arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PAL ROTA-S plus 2.0 160-1

PAL ROTA-S plus 2.0 160-1

クランピングデバイス付きクランピングパレット

ID 471532

クランピングデバイス高さエクステンション 標準

特長:
  • 1 方向 ROTA-S plus 2.0 160 旋盤用手動チャックの上部
  • ボトム 1 方向クランプピン SPx 40、インデックスピン IXB V1 付き
テクニカルデータ:
  • 寸法: 159 x 159 x 89 mm
  • 片側ストローク: 6.5 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大トルク: 80 Nm
  • 最大把持力: 65 kN
  • 重量: 11.8 kg
直径 [mm] 160.0
最大夹持力* [kN] 65.0
最大扭矩 [Nm] 80.0
单指行程 [mm] 6.5
重量 [kg] 11.8

标配范围
夹持托盘、带有十字槽的基爪、套筒扳手、定位销、分度销、吊环螺栓、操作手册;无顶爪