arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PAL ROTA-S plus 2.0 200-2

PAL ROTA-S plus 2.0 200-2

クランピングデバイス付きクランピングパレット

ID 471534

クランピングデバイス高さエクステンション 標準

特長:
  • 1 方向 ROTA-S plus 2.0 200 旋盤用手動チャックの上部
  • ボトム 2 方向クランピング ピン SPx 40
テクニカルデータ:
  • 寸法: 340 x 202 x 159,3 mm
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大トルク: 120 Nm
  • 最大把持力: 100 kN
  • 重量: 43 kg
長さ [mm] 340.0
幅 [mm] 243.8
最大把持力 [kN] 100.0
最大トルク [Nm] 120.0
片側ストローク [mm] 7.0
重量 [kg] 43.0

納品内容
クランプブラケット、さねはぎ付きベースジョー、ソケットレンチ、クランプピン、割り出しピン、アイボルト、取扱説明書は含まれますが、トップジョーは含まれません