arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PAN-S 600

PAN-S 600

クランピングパレット (クランピングデバイスなし)

ID 471561

标准夹持托盘

产品特性:
  • 顶部制备有 T 型槽 14H8
  • 底部六路定位销 SPx 40
技术参数:
  • 尺寸: 399 x 599 x 45 mm
  • 材料: 钢
  • 平面平行度: 0.05 mm
  • 重量: 70 kg
长度 [mm] 599.0
宽度 [mm] 399.0
材料 钢
平面平行度 [mm] 0.05
重量 [kg] 70.0

标配范围
夹持托盘、有孔螺栓、定位销