SPA-OB 40
クランプピン
ID 471631
クランプピン 標準
特長:
特長:
- センタリングカラーなしのクランプピン
- 芯出しピン
- 芯出しカラーなし設計 Ø 25 h6
- ステンレス鋼
- 保持力 M8: 25 kN
- 保持力 M10: 35 kN
- 重量: 0.2 kg
Technical details
| 保持力 M8 [kN] | 25.0 |
|---|---|
| 保持力 M10 [kN] | 35.0 |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| バリエーション | 芯出しピン |
| 重量 [kg] | 0.2 |
納品内容
クランプピン