arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPC-OB 40

SPC-OB 40

クランプピン

ID 1316936

クランプピン 標準

特長:
  • センタリングカラーなしのクランプピン
  • クランプピン
  • 芯出しカラーなし設計 Ø 25 h6
  • ステンレス鋼
テクニカルデータ:
  • 保持力 M8: 25 kN
  • 保持力 M10: 35 kN
  • 重量: 0.2 kg
夹紧力 M8 [kN] 25.0
夹紧力 M10 [kN] 35.0
材料 不锈钢
变型 定位销
重量 [kg] 0.2

标配范围
夹持销