arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSR 160

NSR 160

ロボットカップリング

ID 471915

Moduł robota systemu szybkiej wymiany palet w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
  • Funkcja turbo
  • Wbudowana funkcja czyszczenia
Dane techniczne:
  • Wymiary: 159 x 60 x 62 mm
  • Siła dociągająca: 4 kN
  • Siła docisku z turbo: 15 kN
  • Maks. moment Mx: 600 Nm
  • Maks. moment Mz: 1600 Nm
  • Powtarzalność: < 0.02 mm
  • Uwolnienie ciśnienia: 6 bar
  • Masa: 1.6 kg
Długość [mm] 159.0
Szerokość [mm] 60.0
Siła dociągająca [kN] 4.0
Siła docisku z turbo [kN] 15.0
Uwolnienie ciśnienia [bar] 6.0
Powtarzalność [mm] < 0.02
Moment Mx maks. [Nm] 600.0
Moment Mz maks. [Nm] 1600.0
Masa [kg] 1.6

Zakres dostawy
Moduł robota, śruby mocujące, śruby montażowe, o-ringi, instrukcja obsługi; bez czujników zbliżeniowych