arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSR maxi 220

NSR maxi 220

机器人联轴器

ID 471940

快换托盘系统的标准型号的机器人模块

产品特性:
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 集成清洁功能
技术参数:
  • 尺寸: 220 x 176 x 111 mm
  • 下拉力: 12 kN
  • 下拉力,带增压: 50 kN
  • 最大力矩 Mx: 4000 Nm
  • 最大力矩 Mz: 4000 Nm
  • 重复精度: < 0.05 mm
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 21 kg
长度 [mm] 220.0
宽度 [mm] 176.0
下拉力 [kN] 12.0
下拉力,带增压 [kN] 50.0
解锁压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] < 0.05
力矩 Mx max. [Nm] 4000.0
力矩 Mz max. [Nm] 4000.0
重量 [kg] 21.0

标配范围
机器人模块、紧固螺钉、装配螺钉、O 型圈、接近开关、操作手册