arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSA3 120

NSA3 120

パレタイジングモジュール

ID 1531269

Disponibile in magazzino
Módulo de sujeción estándar del sistema de cambio rápido de pallet

Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Función de elevación de palés
  • Función de limpieza integrada
  • Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø118 x Ø90 x 50 mm
  • Fuerza de retracción:: 3 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 10 kN
  • Fuerza de elevación: 1 kN
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 2 kg
Diámetro [mm] 118.0
Fuerza de retracción: [kN] 3.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 10.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 2.0

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapones protectores, manual de instrucciones; sin anillo de sujeción