arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSA3 160

NSA3 160

托盘模块

ID 1531280

快换托盘系统的标准夹持模块

产品特性:
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 托盘抬起功能
  • 集成清洁功能
  • 通过动态压力监控夹持滑块位置
技术参数:
  • 尺寸: Ø 158 x Ø 128 x 59.5 mm
  • 下拉力: 5 kN
  • 下拉力,带增压: 18 kN
  • 抬起力: 2 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 5 kg
直径 [mm] 158.0
下拉力 [kN] 5.0
下拉力,带增压 [kN] 18.0
解锁压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 5.0

标配范围
夹持模块、紧固螺钉、O 型圈 、盖塞、操作手册;无夹紧环