arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
THL plus 100 Z-Z

THL plus 100 Z-Z

固定振れ止め、リアシリンダー付き

ID 825111

標準固定振れ止め

特長:
  • 自己センタリング振れ止め
  • 油圧作動
  • 集中潤滑
  • 円筒ローラー
テクニカルデータ:
  • Spannbereich mit Späneschutz: 7 - 66 mm
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 4 - 66 mm
  • ローラーごとの最大把持力: 1 kN
  • 作動圧: 6 - 50 bar
  • 芯出し精度: < 0.02 mm
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 最大円周速度: 895 m/min
  • 重量: 6.5 kg
潤滑タイプ 集中潤滑
ローラー 円筒形
最小把持 Ø [mm] 4.0
最大把持 Ø [mm] 66.0
最低作動圧力 [bar] 6.0
最大作動圧 [bar] 50.0
ローラーごとの最大把持力 [kN] 1.0
芯出し精度 [mm] < 0.02
繰り返し精度 [mm] < 0.005
最大円周速度 [m/min] 895.0
重量 [kg] 6.5