THL plus 510 M-B
固定振れ止め、リアシリンダー付き
ID 825714
標準固定振れ止め
特長:
特長:
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 手動潤滑
- 球形ローラー
- チップガードなしのクランプ範囲: 85 - 350 mm
- ローラーごとの最大把持力: 15 kN
- 作動圧: 8 - 60 bar
- 芯出し精度: < 0.06 mm
- 繰り返し精度: < 0.01 mm
- 最大円周速度: 565 m/min
- 重量: 168 kg
Specifiche tecniche
| 潤滑タイプ | 手動潤滑 |
|---|---|
| ローラー | 球形 |
| 最小把持 Ø [mm] | 85.0 |
| 最大把持 Ø [mm] | 350.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 8.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 60.0 |
| ローラーごとの最大把持力 [kN] | 15.0 |
| 芯出し精度 [mm] | < 0.06 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.01 |
| 最大円周速度 [m/min] | 565.0 |
| 重量 [kg] | 168.0 |