arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
THL plus 510 Z-Z

THL plus 510 Z-Z

带后置液压缸的中心架

ID 825711

标准中心架

产品特性:
  • 自定心中心架
  • 液压驱动
  • 中心润滑
  • 圆柱滚子
技术参数:
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 85 - 350 mm
  • 每个滚子的最大夹持力: 15 kN
  • 启动压力: 8 - 60 bar
  • 定心精度: < 0.06 mm
  • 重复精度: < 0.01 mm
  • 最大圆周速度: 565 m/min
  • 重量: 168 kg
润滑类型 中心润滑
滚子 圆柱形
最小夹持直径 Ø [mm] 85.0
最大夹持直径 Ø [mm] 350.0
最小工作压力 [bar] 8.0
最大工作压力 [bar] 60.0
每个滚子的最大夹持力 [kN] 15.0
定心精度 [mm] < 0.06
重复精度 [mm] < 0.01
最大圆周速度 [m/min] 565.0
重量 [kg] 168.0