arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA DFF 180 유사 그림

ROTA DFF 180

회전 핑거 척
고객별 솔루션

제품 특징:
  • 회전 핑거 척
  • 최대 흔들림 정확도
기술 데이터:
  • 피스톤 스트로크: 15 mm
  • 최대 클램핑 포스: 15 kN
  • 최대 구동력: 15 kN
  • 최대 회전 속도: 1800 1/min
최대 회전 속도 [1/min] 1800.0
최대 클램핑 포스 [kN] 15.0
최대 구동력 [kN] 15.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 15.0