arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCM 1000 類似のイラスト

ROTA NCM 1000

ワークの自動芯出し機能付きハイブリッドチャック
クライアントにあわせた個別ソリューション

特長:
  • ハイブリッド・チャック
  • ワークの自動芯出し機能
テクニカルデータ:
  • マグネットクランプ範囲: 250 - 1000 mm
  • 芯出し力: 30 kN
  • チャック高さ: 170 mm
  • 重量: 700 kg
最大芯出し力 [kN] 30.0
最小マグネットクランプ範囲 [mm] 250.0
最大マグネットクランプ範囲 [mm] 1000.0
高さ [mm] 170.0
重量 [kg] 700.0