arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-ML flex 2+2 1200 M2

ROTA-ML flex 2+2 1200 M2

柔軟な 4-ジョー補償チャック

ID 1573347

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 軽量化 4 ジョー補正チャック
  • 反対側のジョーの中心補正
  • コンソールプレート: スタースロット22.5°/30°/45°
  • ジョーインターフェース: モジュール 2 スロット 25.5 H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 17.3 mm
  • ジョーあたりの補正ストローク: 12 mm
  • 最大把持力: 180 kN
  • 最大トルク: 210 Nm
  • 最大回転速度: 750 1/min
  • 重量: 530 kg
セレーション モジュール 2
最大回転速度 [1/min] 750.0
最大把持力 [kN] 180.0
最大トルク [Nm] 210.0
ストローク / ジョー [mm] 17.3
補正ストローク / ジョー [mm] 12.0
重量 [kg] 530.0

納品内容
チャック、センタリングピン、T ナット、アダプタ付きラチェットレンチ、アイボルト、固定ネジ、T スロット用ナット、ボア閉じカバー、操作マニュアル。トップジョーなし、固定ワークストッパーなし、ロッキングカバーなし