arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S flex 1200

ROTA-S flex 1200

重量が最適化された 3 ジョー手動チャック

ID 814840

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 重量最適化 3 ジョーチャック、手動始動
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 旋盤チャック使用: ROTA-S plus 500
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 12 mm
  • 最大把持力: 270 kN
  • 最大トルク: 320 Nm
  • 最大回転速度: 500 1/min
  • 最大旋回テーブルトルク: 6300 Nm
  • 重量: 490 kg
Zúbkovanie Šikmé zúbkovanie
Použité skľučovadlo ROTA-S plus 500
Max. počet otáčok [1/min] 500.0
Max. upínacia sila [kN] 270.0
Max. krútiaci moment [Nm] 320.0
Zdvih/čeľusť [mm] 12.0
Maximálny krútiaci moment rotačných stolov [Nm] 6300.0
Hmotnosť [kg] 490.0

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, predĺženia vodiacich drážok, dlhé základné čeľuste, krátke základné čeľuste, centrovacie čapy, kryt skľučovadla, račňový kľúč, adaptér pre račňový kľúč, skrutky s okom, upevňovacie skrutky, matica pre T-drážku, uzatvárací kryt otvoru, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí