arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-VP1

ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-VP1

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 819271

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 42 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 4
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.5 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 65 kN
  • 最大トルク: 80 Nm
  • 最大回転速度: 5400 1/min
  • 重量: 9.8 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 4
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 5400.0
Max. opspankracht [kN] 65.0
Max. koppel [Nm] 80.0
Slag/klauw [mm] 6.5
Tandsteek [mm] 4.8
Hoogte H met flens [mm] 81.5
Gewicht [kg] 9.8

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel en bedieningshandleiding