ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP1
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 819221
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 42 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 5
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 6.5 mm
- 歯ピッチ: 4.8 mm
- 最大把持力: 65 kN
- 最大トルク: 80 Nm
- 最大回転速度: 5400 1/min
- 重量: 9.6 kg
技術的詳細
| Tipo de fuso | ISO 702-3 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5400.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 65.0 |
| Máx. torque [Nm] | 80.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.5 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.8 |
| Altura H com flange [mm] | 79.5 |
| Peso [kg] | 9.6 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento e manual de operação