arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 819100

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 2-ジョー・ウェッジバー・チャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 42 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z145
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.5 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 40 kN
  • 最大トルク: 55 Nm
  • 最大回転速度: 5400 1/min
  • 重量: 8.5 kg
スピンドルタイプ -
スピンドルサイズ Z145
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 5400.0
最大把持力 [kN] 40.0
最大トルク [Nm] 55.0
ストローク / ジョー [mm] 6.5
歯ピッチ [mm] 4.8
重量 [kg] 8.5

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、取扱説明書