ROTA-S plus 2.0 200-52 A4-VP2
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 819182
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 52 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 4
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 7 mm
- Paso del dentado: 4.8 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
- Par de giro máx.: 120 Nm
- Revoluciones máx.: 4800 1/min
- Peso: 19.3 kg
Información técnica
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 4 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4800.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 100.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 120.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.8 |
| Výška H s přírubou [mm] | 99.3 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 19.3 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití