arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP2

ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP2

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 819122

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 5
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7 mm
  • Paso del dentado: 4.8 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
  • Par de giro máx.: 120 Nm
  • Revoluciones máx.: 4800 1/min
  • Peso: 18.6 kg
スピンドルタイプ ISO 702-3
スピンドルサイズ Nr. 5
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 4800.0
最大把持力 [kN] 100.0
最大トルク [Nm] 120.0
ストローク / ジョー [mm] 7.0
歯ピッチ [mm] 4.8
フランジ付き高さH [mm] 95.3
重量 [kg] 18.6

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書