arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819273

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 62 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 7.7 mm
  • 齿距: 6 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大扭矩: 210 Nm
  • 最大旋转速度: 4200 1/min
  • 重量: 33.8 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 5
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 4200.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大トルク [Nm] 210.0
ストローク / ジョー [mm] 7.7
歯ピッチ [mm] 6.0
フランジ付き高さH [mm] 110.0
重量 [kg] 33.8

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書