ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP1
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819253
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 62 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 7.7 mm
- 톱니 피치: 6 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 토크: 210 Nm
- 최대 회전 속도: 4200 1/min
- 중량: 36.2 kg
技術的詳細
| Tipo de husillo | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4200.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 210.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.7 |
| Paso del dentado [mm] | 6.0 |
| Altura H con brida [mm] | 117.0 |
| Peso [kg] | 36.2 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones