ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP2
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 819134
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 92 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 11
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 9.8 mm
- 歯ピッチ: 7 mm
- 最大把持力: 180 kN
- 最大トルク: 220 Nm
- 最大回転速度: 3400 1/min
- 重量: 63.3 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 180.0 |
| Max. koppel [Nm] | 220.0 |
| Slag/klauw [mm] | 9.8 |
| Tandsteek [mm] | 7.0 |
| Hoogte H met flens [mm] | 133.0 |
| Gewicht [kg] | 63.3 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding