ROTA-S plus 400-102 A8-VP1
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 814345
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 102 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 12 mm
- 歯ピッチ: 8.5 mm
- 最大把持力: 230 kN
- 最大トルク: 280 Nm
- 最大回転速度: 2200 1/min
- 重量: 108 kg
技術的詳細
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 2200.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 230.0 |
| Coppia max. [Nm] | 280.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 12.0 |
| Passo tra i denti [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 108.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso