ROTA-S plus 500-162 Z460-SFG
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 814250
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 162 mm
- スピンドル・ホルダー: Z460
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 12 mm
- 歯ピッチ: 8.5 mm
- 最大把持力: 270 kN
- 最大トルク: 320 Nm
- 最大回転速度: 1500 1/min
- 重量: 152 kg
技術的詳細
| Typ wrzeciona | - |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Z460 |
| Zazębienie | Zazębienie skośne |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 1500.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 270.0 |
| Maks. moment obrotowy [Nm] | 320.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 12.0 |
| Podziałka zazębienia [mm] | 8.5 |
| Masa [kg] | 152.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi